UBPS6504BS1L
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
NSKNH(N1H)65NAH..ANmontrer une variante
NSKNH(N1H)65NAH..BNmontrer une variante
NSKNH(N1H)65NAH..EMmontrer une variante
NSKNH(N1H)65NAH..GMmontrer une variante
NSKLH(L1H)65LAA...ELZmontrer une variante
NSKLH(L1H)65LAA...EMZmontrer une variante
NSKLH(L1H)65LAA...FLZmontrer une variante
NSKLH(L1H)65LAA...GLZmontrer une variante
NSKLH(L1H)65LAA...GMZmontrer une variante
NSKLH(L1H)65LAA...HLZmontrer une variante
NSKLH(L1H)65LAA...ANZmontrer une variante
NSKLH(L1H)65LAA...BNZmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien7700 [N]
Pression de service min.5.5 [bar]
Sens du montaged'en haut
longueur max. serrage197
Pression de service nominal6 [bar]
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleur-
Force de maintien Connexion PLUS9200 [N]
Poids14 [kg]