UBPS6503AS1L
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
SchneebergerMR65MRW..Amontrer une variante
SchneebergerMR65MRW..Bmontrer une variante
SchneebergerMR65MRW..Cmontrer une variante
SchneebergerMR65MRW..Dmontrer une variante
Thomson52265512..Amontrer une variante
Thomson52265512..Bmontrer une variante
Thomson52265512..Cmontrer une variante
Thomson52265512..Dmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien7700 [N]
Pression de service min.5.5 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage197
Pression de service nominal6 [bar]
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleur-
Force de maintien Connexion PLUS9200 [N]
Poids14 [kg]