UBPS6502DS1L

Elément de serrage
Série UBPS

  • Vaste gamme de produits
    pour toutes les glissières profilées courantes
  • à fermeture sans énergie (NC)
    par accumulateur d’énergie à ressort
  • durée de vie élevée
    jusqu’à 5 millions de cycles de serrage statique
  • Force de maintien supérieure
    par la commande avec air PLUS
  • Élément de sécurité
    Freinage sûr en cas de panne d’alimentation
Équipement/Options
  • Raccordement PLUS
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
INATSX-E(RUE)65RWU..-Emontrer une variante
INATSX-E(RUE)65RWU..-E-Lmontrer une variante
INATSX-E(RUE)65RWU..-E-Hmontrer une variante
INATSX-E(RUE)65RWU..-E-HLmontrer une variante
INATSX-E(RUE)65RWU..-Fmontrer une variante
INATSX-E(RUE)65RWU..-F-SLmontrer une variante
INATSX-E(RUE)65RWU..-F-Lmontrer une variante
INATSX-E(RUE)65RWU..-F-Hmontrer une variante
INATSX-E(RUE)65RWU..-F-HLmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien7700 [N]
Pression de service min.5.5 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage197
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleur-
Poids13 [kg]
Avantages en détail
  1. Glissière profilée
    disponible pour toutes les glissières profilées courantes
  2. Mécanisme à clavette
    Transmission de force entre le piston et le mors de serrage et de freinage
  3. Mors de serrage et de freinage
    sont moulés sur les surfaces des glissières profilées
  4. Boîtier
  5. Piston pneumatique
    le piston déplace le mécanisme à clavette dans la longueur
  6. Accumulateur d’énergie à ressort
    pour fermer l’unité de serrage sans pression
  7. Racleur
    peut être commandé en option
  8. Soupape intégrée (en option)
    Temps de fermeture jusqu’à 60 % plus court Indépendamment de la longueur de conduite