UBPS6501PS1LA-LP
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
THKSVR65SVR..Cmontrer une variante
THKSVR65SVR..LCmontrer une variante
THKSVR65SVR..LRmontrer une variante
THKSVR65SVR..Rmontrer une variante
THKSVS65SVS..Cmontrer une variante
THKSVS65SVS..LCmontrer une variante
THKSVS65SVS..LRmontrer une variante
THKSVS65SVS..Rmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien5300 [N]
Pression de service min.4 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage233
Pression de service nominal4 [bar]
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleuroui
Force de maintien Connexion PLUS5850 [N]
Poids11 [kg]