UBPS6501PS1L-LP
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
THK | SVR | 65 | SVR..C | montrer une variante |
THK | SVR | 65 | SVR..LC | montrer une variante |
THK | SVR | 65 | SVR..LR | montrer une variante |
THK | SVR | 65 | SVR..R | montrer une variante |
THK | SVS | 65 | SVS..C | montrer une variante |
THK | SVS | 65 | SVS..LC | montrer une variante |
THK | SVS | 65 | SVS..LR | montrer une variante |
THK | SVS | 65 | SVS..R | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 5300 [N] |
Pression de service min. | 4 [bar] |
Sens du montage | de face |
longueur max. serrage | 197 |
Pression de service nominal | 4 [bar] |
Pression de service max. | 6.5 [bar] |
Racleur | - |
Force de maintien Connexion PLUS | 5850 [N] |
Poids | 11 [kg] |