UBPS6501PS1L
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
THKSVR65SVR..Cmontrer une variante
THKSVR65SVR..LCmontrer une variante
THKSVR65SVR..LRmontrer une variante
THKSVR65SVR..Rmontrer une variante
THKSVS65SVS..Cmontrer une variante
THKSVS65SVS..LCmontrer une variante
THKSVS65SVS..LRmontrer une variante
THKSVS65SVS..Rmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien7700 [N]
Pression de service min.5.5 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage197
Pression de service nominal6 [bar]
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleur-
Force de maintien Connexion PLUS9200 [N]
Poids11 [kg]