UBPS6501FS1LA-LP
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
THKSRN65SRN..LCmontrer une variante
THKSRN65SRN..LRmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien5300 [N]
Pression de service min.4 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage217
Pression de service nominal4 [bar]
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleuroui
Force de maintien Connexion PLUS5850 [N]
Poids11 [kg]