UBPS6501ES1L-LP
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
THKSRG65SRG..Cmontrer une variante
THKSRG65SRG..LCmontrer une variante
THKSRG65SRG..LVmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien5300 [N]
Pression de service min.4 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage197
Pression de service nominal4 [bar]
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleur-
Force de maintien Connexion PLUS5850 [N]
Poids13 [kg]