UBPS6501CS1L
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
THKSHS65SHS..Cmontrer une variante
THKSHS65SHS..LCmontrer une variante
THKSHS65SHS..LVmontrer une variante
THKSHS65SHS..Vmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien7700 [N]
Pression de service min.5.5 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage197
Pression de service nominal6 [bar]
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleur-
Force de maintien Connexion PLUS9200 [N]
Poids13 [kg]