UBPS6501BS1L-LP
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
THK | NR | 65 | NR..A | montrer une variante |
THK | NR | 65 | NR..B | montrer une variante |
THK | NR | 65 | NR..LA | montrer une variante |
THK | NR | 65 | NR..LB | montrer une variante |
THK | NR | 65 | NR..LR | montrer une variante |
THK | NR | 65 | NR..R | montrer une variante |
THK | NRS | 65 | NRS..A | montrer une variante |
THK | NRS | 65 | NRS..B | montrer une variante |
THK | NRS | 65 | NRS..LA | montrer une variante |
THK | NRS | 65 | NRS..LB | montrer une variante |
THK | NRS | 65 | NRS..LR | montrer une variante |
THK | NRS | 65 | NRS..R | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 5300 [N] |
Pression de service min. | 4 [bar] |
Sens du montage | d'en haut |
longueur max. serrage | 197 |
Pression de service nominal | 4 [bar] |
Pression de service max. | 6.5 [bar] |
Racleur | - |
Force de maintien Connexion PLUS | 5850 [N] |
Poids | 12 [kg] |