UBPS6501BS1L
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
THKNR65NR..Amontrer une variante
THKNR65NR..Bmontrer une variante
THKNR65NR..LAmontrer une variante
THKNR65NR..LBmontrer une variante
THKNR65NR..LRmontrer une variante
THKNR65NR..Rmontrer une variante
THKNRS65NRS..Amontrer une variante
THKNRS65NRS..Bmontrer une variante
THKNRS65NRS..LAmontrer une variante
THKNRS65NRS..LBmontrer une variante
THKNRS65NRS..LRmontrer une variante
THKNRS65NRS..Rmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien7700 [N]
Pression de service min.5.5 [bar]
Sens du montaged'en haut
longueur max. serrage197
Pression de service nominal6 [bar]
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleur-
Force de maintien Connexion PLUS9200 [N]
Poids12 [kg]