UBPS6501AS1L-LP
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
THK | HSR | 65 | HSR..A | montrer une variante |
THK | HSR | 65 | HSR..B | montrer une variante |
THK | HSR | 65 | HSR..CA | montrer une variante |
THK | HSR | 65 | HSR..CB | montrer une variante |
THK | HSR | 65 | HSR..HA | montrer une variante |
THK | HSR | 65 | HSR..HB | montrer une variante |
THK | HSR | 65 | HSR..LA | montrer une variante |
THK | HSR | 65 | HSR..LB | montrer une variante |
THK | HSR | 65 | HSR..LR | montrer une variante |
THK | HSR | 65 | HSR..R | montrer une variante |
THK | HSR | 65 | HSR..YR | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 5300 [N] |
Pression de service min. | 4 [bar] |
Sens du montage | de face |
longueur max. serrage | 197 |
Pression de service nominal | 4 [bar] |
Pression de service max. | 6.5 [bar] |
Racleur | - |
Force de maintien Connexion PLUS | 5850 [N] |
Poids | 14 [kg] |