UBPS5515BS1L-LP
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
Nanjing-GongyisGGB55AAmontrer une variante
Nanjing-GongyisGGB55AALmontrer une variante
Nanjing-GongyisGGB55ABmontrer une variante
Nanjing-GongyisGGB55ABLmontrer une variante
Nanjing-GongyisGGB55BAmontrer une variante
Nanjing-GongyisGGB55BALmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien4000 [N]
Pression de service min.4 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage197
Pression de service nominal4 [bar]
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleur-
Force de maintien Connexion PLUS4800 [N]
Poids8.4 [kg]