UBPS5514KS1L
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
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCH..FE | montrer une variante |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCH..FL | montrer une variante |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCH..FN | montrer une variante |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCS..BE | montrer une variante |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCS..BL | montrer une variante |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCS..BN | montrer une variante |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCS..BS | montrer une variante |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXH..FE | montrer une variante |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXH..FL | montrer une variante |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXH..FN | montrer une variante |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXS..BE | montrer une variante |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXS..BL | montrer une variante |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXS..BN | montrer une variante |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXS..BS | montrer une variante |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCH..BE | montrer une variante |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCH..BL | montrer une variante |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCH..BN | montrer une variante |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXH..BE | montrer une variante |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXH..BL | montrer une variante |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXH..BN | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 5200 [N] |
Pression de service min. | 5.5 [bar] |
Sens du montage | de face |
longueur max. serrage | 197 |
Pression de service nominal | 6 [bar] |
Pression de service max. | 6.5 [bar] |
Racleur | - |
Force de maintien Connexion PLUS | 7600 [N] |
Poids | 8.4 [kg] |