UBPS5514ES1L-LP

Elément de serrage
Série UBPS
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
    Freinage sûr en cas de panne d’alimentation
Équipement/Options
  • Raccordement PLUS
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
PMIMSR55MSR..Emontrer une variante
PMIMSR55MSR..LEmontrer une variante
PMIMSR55MSR..LSmontrer une variante
PMIMSR55MSR..Smontrer une variante
PMISMR55SMR..Emontrer une variante
PMISMR55SMR..LEmontrer une variante
PMISMR55SMR..LSmontrer une variante
PMISMR55SMR..Smontrer une variante
Données techniques
Force de maintien5300 [N]
Pression de service min.4 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage197
Pression de service nominal4 [bar]
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleur-
Force de maintien Connexion PLUS5850 [N]
Poids8.7 [kg]
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
  7. Racleur
    peut être commandé en option
  8. Soupape intégrée (en option)
    Temps de fermeture jusqu’à 60 % plus court Indépendamment de la longueur de conduite