UBPS5514ES1L
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
PMI | MSR | 55 | MSR..E | montrer une variante |
PMI | MSR | 55 | MSR..LE | montrer une variante |
PMI | MSR | 55 | MSR..LS | montrer une variante |
PMI | MSR | 55 | MSR..S | montrer une variante |
PMI | SMR | 55 | SMR..E | montrer une variante |
PMI | SMR | 55 | SMR..LE | montrer une variante |
PMI | SMR | 55 | SMR..LS | montrer une variante |
PMI | SMR | 55 | SMR..S | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 7700 [N] |
Pression de service min. | 5.5 [bar] |
Sens du montage | de face |
longueur max. serrage | 197 |
Pression de service nominal | 6 [bar] |
Pression de service max. | 6.5 [bar] |
Racleur | - |
Force de maintien Connexion PLUS | 9200 [N] |
Poids | 8.7 [kg] |