UBPS5514CS1L-LP
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
SBC | SBG | 55 | SBG..FL | montrer une variante |
SBC | SBG | 55 | SBG..FLL | montrer une variante |
SBC | SBG | 55 | SBG..SL | montrer une variante |
SBC | SBG | 55 | SBG..SLL | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 4000 [N] |
Pression de service min. | 4 [bar] |
Sens du montage | de face |
longueur max. serrage | 197 |
Pression de service nominal | 4 [bar] |
Pression de service max. | 6.5 [bar] |
Racleur | - |
Force de maintien Connexion PLUS | 4800 [N] |
Poids | 8.4 [kg] |