UBPS5510BS1LA-LP

Elément de serrage
Série UBPS
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
    Freinage sûr en cas de panne d’alimentation
Équipement/Options
  • Raccordement PLUS
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
IKOLRX(MX)55LRXmontrer une variante
IKOLRX(MX)55LRXCmontrer une variante
IKOLRX(MX)55LRXGmontrer une variante
IKOLRX(MX)55MXmontrer une variante
IKOLRX(MX)55MXCmontrer une variante
IKOLRX(MX)55MXGmontrer une variante
IKOLRX(MX)55MXLmontrer une variante
IKOLRX(MX)55MXSmontrer une variante
IKOLRX(MX)55LRXDmontrer une variante
IKOLRX(MX)55LRXDCmontrer une variante
IKOLRX(MX)55LRXDGmontrer une variante
IKOLRX(MX)55MXDmontrer une variante
IKOLRX(MX)55MXDCmontrer une variante
IKOLRX(MX)55MXDGmontrer une variante
IKOLRX(MX)55MXDLmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien4000 [N]
Pression de service min.4 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage215
Pression de service nominal4 [bar]
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleuroui
Force de maintien Connexion PLUS4800 [N]
Poids8.8 [kg]
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
  7. Racleur
    peut être commandé en option
  8. Soupape intégrée (en option)
    Temps de fermeture jusqu’à 60 % plus court Indépendamment de la longueur de conduite