UBPS5510BS1L-LP
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
IKOLRX(MX)55LRXmontrer une variante
IKOLRX(MX)55LRXCmontrer une variante
IKOLRX(MX)55LRXGmontrer une variante
IKOLRX(MX)55MXmontrer une variante
IKOLRX(MX)55MXCmontrer une variante
IKOLRX(MX)55MXGmontrer une variante
IKOLRX(MX)55MXLmontrer une variante
IKOLRX(MX)55MXSmontrer une variante
IKOLRX(MX)55LRXDmontrer une variante
IKOLRX(MX)55LRXDCmontrer une variante
IKOLRX(MX)55LRXDGmontrer une variante
IKOLRX(MX)55MXDmontrer une variante
IKOLRX(MX)55MXDCmontrer une variante
IKOLRX(MX)55MXDGmontrer une variante
IKOLRX(MX)55MXDLmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien4000 [N]
Pression de service min.4 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage197
Pression de service nominal4 [bar]
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleur-
Force de maintien Connexion PLUS4800 [N]
Poids8.4 [kg]