UBPS5510BS1L
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
IKO | LRX(MX) | 55 | LRX | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 55 | LRXC | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 55 | LRXG | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 55 | MX | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 55 | MXC | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 55 | MXG | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 55 | MXL | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 55 | MXS | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 55 | LRXD | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 55 | LRXDC | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 55 | LRXDG | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 55 | MXD | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 55 | MXDC | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 55 | MXDG | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 55 | MXDL | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 5200 [N] |
Pression de service min. | 5.5 [bar] |
Sens du montage | de face |
longueur max. serrage | 197 |
Pression de service nominal | 6 [bar] |
Pression de service max. | 6.5 [bar] |
Racleur | - |
Force de maintien Connexion PLUS | 7600 [N] |
Poids | 8.4 [kg] |