UBPS5505BS1LA-LP
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
Bosch RexrothR18… (rouleau)55R1822 (SNS)montrer une variante
Bosch RexrothR18… (rouleau)55R1851 (FNS)montrer une variante
Bosch RexrothR18… (rouleau)55R1853 (FLS)montrer une variante
Bosch RexrothR18… (rouleau)55R1821 (SNH)montrer une variante
Bosch RexrothR18… (rouleau)55R1824 (SLH)montrer une variante
Données techniques
Force de maintien5300 [N]
Pression de service min.4 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage217
Pression de service nominal4 [bar]
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleuroui
Force de maintien Connexion PLUS5850 [N]
Poids9.2 [kg]