UBPS5505BS1L

Elément de serrage
Série UBPS
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
    Freinage sûr en cas de panne d’alimentation
Équipement/Options
  • Raccordement PLUS
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
Bosch RexrothR18… (rouleau)55R1822 (SNS)montrer une variante
Bosch RexrothR18… (rouleau)55R1851 (FNS)montrer une variante
Bosch RexrothR18… (rouleau)55R1853 (FLS)montrer une variante
Bosch RexrothR18… (rouleau)55R1821 (SNH)montrer une variante
Bosch RexrothR18… (rouleau)55R1824 (SLH)montrer une variante
Données techniques
Force de maintien7700 [N]
Pression de service min.5.5 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage197
Pression de service nominal6 [bar]
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleur-
Force de maintien Connexion PLUS9200 [N]
Poids8.7 [kg]
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
  7. Racleur
    peut être commandé en option
  8. Soupape intégrée (en option)
    Temps de fermeture jusqu’à 60 % plus court Indépendamment de la longueur de conduite