UBPS5504FS1LA

Elément de serrage
Série UBPS
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
    Freinage sûr en cas de panne d’alimentation
Équipement/Options
  • Raccordement PLUS
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
NSKRA(R1A)55RAA..ALmontrer une variante
NSKRA(R1A)55RAA..BLmontrer une variante
NSKRA(R1A)55RAA..EMmontrer une variante
NSKRA(R1A)55RAA..GMmontrer une variante
NSKRA(R1A)55RAA..ANmontrer une variante
NSKRA(R1A)55RAA..BNmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien7700 [N]
Pression de service min.5.5 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage214
Pression de service nominal6 [bar]
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleuroui
Force de maintien Connexion PLUS9200 [N]
Poids9 [kg]
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
  7. Racleur
    peut être commandé en option
  8. Soupape intégrée (en option)
    Temps de fermeture jusqu’à 60 % plus court Indépendamment de la longueur de conduite