UBPS5502BS1LA-LP
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
INATKVD(KUVE)55KWVE..-Bmontrer une variante
INATKVD(KUVE)55KWVE..-B-Lmontrer une variante
INATKVD(KUVE)55KWVE..-B-Smontrer une variante
INATKVD(KUVE)55KWVE..-B-SLmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien5300 [N]
Pression de service min.4 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage221
Pression de service nominal4 [bar]
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleuroui
Force de maintien Connexion PLUS5850 [N]
Poids8.5 [kg]