UBPS5502AS1L
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
INATKSD(KUSE)55KWSEmontrer une variante
INATKSD(KUSE)55KWSE..-Lmontrer une variante
INATKSD(KUSE)55KWSE..-Hmontrer une variante
INATKSD(KUSE)55KWSE..-HLmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien5200 [N]
Pression de service min.5.5 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage197
Pression de service nominal6 [bar]
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleur-
Force de maintien Connexion PLUS7600 [N]
Poids8.4 [kg]