UBPS5501IS1L-LP
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
THKSNR55SNR..Cmontrer une variante
THKSNR55SNR..LCmontrer une variante
THKSNR55SNR..LRmontrer une variante
THKSNR55SNR..Rmontrer une variante
THKSNS55SNS..Cmontrer une variante
THKSNS55SNS..LCmontrer une variante
THKSNS55SNS..LRmontrer une variante
THKSNS55SNS..Rmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien4000 [N]
Pression de service min.4 [bar]
Sens du montaged'en haut
longueur max. serrage197
Pression de service nominal4 [bar]
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleur-
Force de maintien Connexion PLUS4800 [N]
Poids8.7 [kg]