UBPS5501FS1LA
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
THKSRN55SRN..Cmontrer une variante
THKSRN55SRN..LCmontrer une variante
THKSRN55SRN..LRmontrer une variante
THKSRN55SRN..Rmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien5200 [N]
Pression de service min.5.5 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage226
Pression de service nominal6 [bar]
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleuroui
Force de maintien Connexion PLUS7600 [N]
Poids7.1 [kg]