UBPS5501ES1LA
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
THKSRG55SRG..Cmontrer une variante
THKSRG55SRG..LCmontrer une variante
THKSRG55SRG..LRmontrer une variante
THKSRG55SRG..Rmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien7700 [N]
Pression de service min.5.5 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage215
Pression de service nominal6 [bar]
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleuroui
Force de maintien Connexion PLUS9200 [N]
Poids9.4 [kg]