UBPS5501CS1LA-LP
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
THKSHS55SHS..Cmontrer une variante
THKSHS55SHS..LCmontrer une variante
THKSHS55SHS..LVmontrer une variante
THKSHS55SHS..Vmontrer une variante
THKSHS55SHS..LRmontrer une variante
THKSHS55SHS..Rmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien4000 [N]
Pression de service min.4 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage215
Pression de service nominal4 [bar]
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleuroui
Force de maintien Connexion PLUS4800 [N]
Poids8.8 [kg]