UBPS5501BS1LA
![](/fileadmin/_processed_/d/9/csm_ZIM_BIL_SER_UBPS__SALL__AIN__V2_a3f6c94f90.png)
Elément de serrage
Série UBPS
- Vaste gamme de produits
pour toutes les glissières profilées courantes - à fermeture sans énergie (NC)
par accumulateur d’énergie à ressort - durée de vie élevée
jusqu’à 5 millions de cycles de serrage statique - Force de maintien supérieure
par la commande avec air PLUS - Élément de sécurité
Freinage sûr en cas de panne d’alimentation
Équipement/Options
- Raccordement PLUS
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de rails | Type de rail | Taille de rail | Type de chariot | |
---|---|---|---|---|
THK | NR | 55 | NR..A | montrer une variante |
THK | NR | 55 | NR..B | montrer une variante |
THK | NR | 55 | NR..LA | montrer une variante |
THK | NR | 55 | NR..LB | montrer une variante |
THK | NR | 55 | NR..LR | montrer une variante |
THK | NR | 55 | NR..R | montrer une variante |
THK | NRS | 55 | NRS..A | montrer une variante |
THK | NRS | 55 | NRS..B | montrer une variante |
THK | NRS | 55 | NRS..LA | montrer une variante |
THK | NRS | 55 | NRS..LB | montrer une variante |
THK | NRS | 55 | NRS..LR | montrer une variante |
THK | NRS | 55 | NRS..R | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 5200 [N] |
Pression de service min. | 5.5 [bar] |
Sens du montage | de face |
longueur max. serrage | 216 |
Pression de service nominal | 6 [bar] |
Pression de service max. | 6.5 [bar] |
Racleur | oui |
Force de maintien Connexion PLUS | 7600 [N] |
Poids | 7.7 [kg] |
Avantages en détail
![](/fileadmin/_processed_/6/e/csm_ZIM_SCH_FUN_UBPS__SALL__AIN__V4_a20dff71ea.png)
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
pour fermer l’unité de serrage sans pression - Racleur
peut être commandé en option - Soupape intégrée (en option)
Temps de fermeture jusqu’à 60 % plus court Indépendamment de la longueur de conduite