UBPS5501BS1L

Elément de serrage
Série UBPS
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
    Freinage sûr en cas de panne d’alimentation
Équipement/Options
  • Raccordement PLUS
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
THKNR55NR..Amontrer une variante
THKNR55NR..Bmontrer une variante
THKNR55NR..LAmontrer une variante
THKNR55NR..LBmontrer une variante
THKNR55NR..LRmontrer une variante
THKNR55NR..Rmontrer une variante
THKNRS55NRS..Amontrer une variante
THKNRS55NRS..Bmontrer une variante
THKNRS55NRS..LAmontrer une variante
THKNRS55NRS..LBmontrer une variante
THKNRS55NRS..LRmontrer une variante
THKNRS55NRS..Rmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien5200 [N]
Pression de service min.5.5 [bar]
Sens du montaged'en haut
longueur max. serrage197
Pression de service nominal6 [bar]
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleur-
Force de maintien Connexion PLUS7600 [N]
Poids7.4 [kg]
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
  7. Racleur
    peut être commandé en option
  8. Soupape intégrée (en option)
    Temps de fermeture jusqu’à 60 % plus court Indépendamment de la longueur de conduite