UBPS4514GS1A-LP
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
PMIMSA45MSA..Amontrer une variante
PMIMSA45MSA..Emontrer une variante
PMIMSA45MSA..LAmontrer une variante
PMIMSA45MSA..LEmontrer une variante
PMIMSA45MSA..LSmontrer une variante
PMIMSA45MSA..Smontrer une variante
Données techniques
Force de maintien2350 [N]
Pression de service min.4 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage126
Pression de service nominal4 [bar]
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleuroui
Force de maintien Connexion PLUS3150 [N]
Poids3.7 [kg]