UBPS4514ES1L
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
PMIMSR45MSR..Emontrer une variante
PMIMSR45MSR..LEmontrer une variante
PMIMSR45MSR..LSmontrer une variante
PMIMSR45MSR..Smontrer une variante
PMISMR45SMR..Emontrer une variante
PMISMR45SMR..LEmontrer une variante
PMISMR45SMR..LSmontrer une variante
PMISMR45SMR..Smontrer une variante
Données techniques
Force de maintien5200 [N]
Pression de service min.5.5 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage197
Pression de service nominal6 [bar]
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleur-
Force de maintien Connexion PLUS7600 [N]
Poids6.6 [kg]