UBPS4514CS1-LP

Elément de serrage
Série UBPS
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
    Freinage sûr en cas de panne d’alimentation
Équipement/Options
  • Raccordement PLUS
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
SBCSBG45SBG..FLmontrer une variante
SBCSBG45SBG..FLLmontrer une variante
SBCSBG45SBS..SLmontrer une variante
SBCSBG45SBS..SLLmontrer une variante
SBCSBG45SBG..SLmontrer une variante
SBCSBG45SBG..SLLmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien2350 [N]
Pression de service min.4 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage109
Pression de service nominal4 [bar]
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleur-
Force de maintien Connexion PLUS3150 [N]
Poids3.3 [kg]
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
  7. Racleur
    peut être commandé en option
  8. Soupape intégrée (en option)
    Temps de fermeture jusqu’à 60 % plus court Indépendamment de la longueur de conduite