UBPS4514AS1A-LP
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
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..A | montrer une variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..LA | montrer une variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..LU | montrer une variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..U | montrer une variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..LR | montrer une variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..R | montrer une variante |
Rodriguez | BR | 45 | BRH..A | montrer une variante |
Rodriguez | BR | 45 | BRH..AL | montrer une variante |
Rodriguez | BR | 45 | BRS..B | montrer une variante |
Rodriguez | BR | 45 | BRH..B | montrer une variante |
Rodriguez | BR | 45 | BRH..BL | montrer une variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..SU | montrer une variante |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRS..AO | montrer une variante |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRS..LA | montrer une variante |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRS..UO | montrer une variante |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRD..AO | montrer une variante |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRD..LA | montrer une variante |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRD..UO | montrer une variante |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRS..LR | montrer une variante |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRS..RO | montrer une variante |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRD..LR | montrer une variante |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRD..RO | montrer une variante |
Rollon | 45 | MRS | montrer une variante | |
Rollon | 45 | MRS..L | montrer une variante | |
Rollon | 45 | MRS..W | montrer une variante | |
Rollon | 45 | MRT..LW | montrer une variante | |
Rollon | 45 | MRT..W | montrer une variante | |
Rollon | 45 | MRS..LW | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 2350 [N] |
Pression de service min. | 4 [bar] |
Sens du montage | de face |
longueur max. serrage | 129 |
Pression de service nominal | 4 [bar] |
Pression de service max. | 6.5 [bar] |
Racleur | oui |
Force de maintien Connexion PLUS | 3150 [N] |
Poids | 3.6 [kg] |