UBPS4512IS1LA-LP
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
HIWINCG45CGW..CCmontrer une variante
HIWINCG45CGW..HCmontrer une variante
HIWINCG45CGH..CAmontrer une variante
HIWINCG45CGH..HAmontrer une variante
HIWINCG45CGL..CAmontrer une variante
HIWINCG45CGL..HAmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien4000 [N]
Pression de service min.4 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage215
Pression de service nominal4 [bar]
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleuroui
Force de maintien Connexion PLUS4800 [N]
Poids6.8 [kg]