UBPS4512IS1LA
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
HIWIN | CG | 45 | CGW..CC | montrer une variante |
HIWIN | CG | 45 | CGW..HC | montrer une variante |
HIWIN | CG | 45 | CGH..CA | montrer une variante |
HIWIN | CG | 45 | CGH..HA | montrer une variante |
HIWIN | CG | 45 | CGL..CA | montrer une variante |
HIWIN | CG | 45 | CGL..HA | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 5200 [N] |
Pression de service min. | 5.5 [bar] |
Sens du montage | de face |
longueur max. serrage | 215 |
Pression de service nominal | 6 [bar] |
Pression de service max. | 6.5 [bar] |
Racleur | oui |
Force de maintien Connexion PLUS | 7600 [N] |
Poids | 6.8 [kg] |