UBPS4512FS1L
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
HIWINRG(QR)45RGW..CCmontrer une variante
HIWINRG(QR)45RGW..HCmontrer une variante
HIWINRG(QR)45RGH..CAmontrer une variante
HIWINRG(QR)45RGH..HAmontrer une variante
HIWINRG(QR)45QRW..CCmontrer une variante
HIWINRG(QR)45QRW..HCmontrer une variante
HIWINRG(QR)45QRH..CAmontrer une variante
HIWINRG(QR)45QRH..HAmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien5200 [N]
Pression de service min.5.5 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage197
Pression de service nominal6 [bar]
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleur-
Force de maintien Connexion PLUS7600 [N]
Poids6.6 [kg]