UBPS4512ES1
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
HIWINHG(QH)45HGL..CAmontrer une variante
HIWINHG(QH)45HGL..HAmontrer une variante
HIWINHG(QH)45HGW..CAmontrer une variante
HIWINHG(QH)45HGW..CCmontrer une variante
HIWINHG(QH)45HGW..HAmontrer une variante
HIWINHG(QH)45HGW..HCmontrer une variante
HIWINHG(QH)45QHW..CAmontrer une variante
HIWINHG(QH)45QHW..CCmontrer une variante
HIWINHG(QH)45QHW..HAmontrer une variante
HIWINHG(QH)45QHW..HCmontrer une variante
HIWINHG(QH)45HGH..CAmontrer une variante
HIWINHG(QH)45HGH..HAmontrer une variante
HIWINHG(QH)45QHH..CAmontrer une variante
HIWINHG(QH)45QHH..HAmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien3100 [N]
Pression de service min.5.5 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage109
Pression de service nominal6 [bar]
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleur-
Force de maintien Connexion PLUS3800 [N]
Poids3.4 [kg]