UBPS4510DS1-LP
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
IKOLWE45LWEmontrer une variante
IKOLWE45LWESmontrer une variante
IKOLWE45LWETmontrer une variante
IKOME45MEmontrer une variante
IKOME45MESmontrer une variante
IKOME45METmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien2350 [N]
Pression de service min.4 [bar]
Sens du montaged'en haut
longueur max. serrage109
Pression de service nominal4 [bar]
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleur-
Force de maintien Connexion PLUS3150 [N]
Poids3.4 [kg]