UBPS4510DS1
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
IKO | LWE | 45 | LWE | montrer une variante |
IKO | LWE | 45 | LWES | montrer une variante |
IKO | LWE | 45 | LWET | montrer une variante |
IKO | ME | 45 | ME | montrer une variante |
IKO | ME | 45 | MES | montrer une variante |
IKO | ME | 45 | MET | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 3100 [N] |
Pression de service min. | 5.5 [bar] |
Sens du montage | d'en haut |
longueur max. serrage | 109 |
Pression de service nominal | 6 [bar] |
Pression de service max. | 6.5 [bar] |
Racleur | - |
Force de maintien Connexion PLUS | 3800 [N] |
Poids | 3.4 [kg] |