UBPS4510BS1LA

Elément de serrage
Série UBPS
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
    Freinage sûr en cas de panne d’alimentation
Équipement/Options
  • Raccordement PLUS
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
IKOLRX(MX)45LRXmontrer une variante
IKOLRX(MX)45LRXCmontrer une variante
IKOLRX(MX)45LRXGmontrer une variante
IKOLRX(MX)45MXmontrer une variante
IKOLRX(MX)45MXCmontrer une variante
IKOLRX(MX)45MXGmontrer une variante
IKOLRX(MX)45MXLmontrer une variante
IKOLRX(MX)45MXSmontrer une variante
IKOLRX(MX)45LRXDmontrer une variante
IKOLRX(MX)45LRXDCmontrer une variante
IKOLRX(MX)45LRXDGmontrer une variante
IKOLRX(MX)45MXDCmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien5200 [N]
Pression de service min.5.5 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage215
Pression de service nominal6 [bar]
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleuroui
Force de maintien Connexion PLUS7600 [N]
Poids6.3 [kg]
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
  7. Racleur
    peut être commandé en option
  8. Soupape intégrée (en option)
    Temps de fermeture jusqu’à 60 % plus court Indépendamment de la longueur de conduite