UBPS4505BS1LA
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
Bosch RexrothR18… (rouleau)45R1822 (SNS)montrer une variante
Bosch RexrothR18… (rouleau)45R1851 (FNS)montrer une variante
Bosch RexrothR18… (rouleau)45R1853 (FLS)montrer une variante
Bosch RexrothR18… (rouleau)45R1821 (SNH)montrer une variante
Bosch RexrothR18… (rouleau)45R1824 (SLH)montrer une variante
Données techniques
Force de maintien5200 [N]
Pression de service min.5.5 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage216
Pression de service nominal6 [bar]
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleuroui
Force de maintien Connexion PLUS7600 [N]
Poids6.6 [kg]