UBPS4504BS1A
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
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..EM | montrer une variante |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..GM | montrer une variante |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..AN | montrer une variante |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..BN | montrer une variante |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...ELZ | montrer une variante |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...EMZ | montrer une variante |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...FLZ | montrer une variante |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...GLZ | montrer une variante |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...GMZ | montrer une variante |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...HLZ | montrer une variante |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...ANZ | montrer une variante |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...BNZ | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 3100 [N] |
Pression de service min. | 5.5 [bar] |
Sens du montage | de face |
longueur max. serrage | 127 |
Pression de service nominal | 6 [bar] |
Pression de service max. | 6.5 [bar] |
Racleur | oui |
Force de maintien Connexion PLUS | 3800 [N] |
Poids | 3.8 [kg] |