UBPS4502AS1A-LP
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
INA | TKSD(KUSE) | 45 | KWSE | montrer une variante |
INA | TKSD(KUSE) | 45 | KWSE..-L | montrer une variante |
INA | TKSD(KUSE) | 45 | KWSE..-H | montrer une variante |
INA | TKSD(KUSE) | 45 | KWSE..-HL | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 2350 [N] |
Pression de service min. | 4 [bar] |
Sens du montage | de face |
longueur max. serrage | 133 |
Pression de service nominal | 4 [bar] |
Pression de service max. | 6.5 [bar] |
Racleur | oui |
Force de maintien Connexion PLUS | 3150 [N] |
Poids | 3.8 [kg] |