UBPS4502AS1
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
INATKSD(KUSE)45KWSEmontrer une variante
INATKSD(KUSE)45KWSE..-Lmontrer une variante
INATKSD(KUSE)45KWSE..-Hmontrer une variante
INATKSD(KUSE)45KWSE..-HLmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien3100 [N]
Pression de service min.5.5 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage109
Pression de service nominal6 [bar]
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleur-
Force de maintien Connexion PLUS3800 [N]
Poids3.4 [kg]