UBPS4501RS1-LP
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
THKHRX45HRX..Cmontrer une variante
THKHRX45HRX..LCmontrer une variante
THKHRX45HRX..Vmontrer une variante
THKHRX45HRX..LVmontrer une variante
THKHRX45HRX..LRmontrer une variante
THKHRX45HRX..Rmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien2350 [N]
Pression de service min.4 [bar]
Sens du montaged'en haut
longueur max. serrage109
Pression de service nominal6 [bar]
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleur-
Poids2.7 [kg]