UBPS4501PS1A
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
THKSVR45SVR..Cmontrer une variante
THKSVR45SVR..LCmontrer une variante
THKSVR45SVR..LRmontrer une variante
THKSVR45SVR..Rmontrer une variante
THKSVS45SVS..Cmontrer une variante
THKSVS45SVS..LCmontrer une variante
THKSVS45SVS..LRmontrer une variante
THKSVS45SVS..Rmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien3100 [N]
Pression de service min.5.5 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage133
Pression de service nominal6 [bar]
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleuroui
Force de maintien Connexion PLUS3800 [N]
Poids3.4 [kg]