UBPS4501PS1-LP
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
THKSVR45SVR..Cmontrer une variante
THKSVR45SVR..LCmontrer une variante
THKSVR45SVR..LRmontrer une variante
THKSVR45SVR..Rmontrer une variante
THKSVR45SVR..CHmontrer une variante
THKSVR45SVR..LCHmontrer une variante
THKSVS45SVS..Cmontrer une variante
THKSVS45SVS..LCmontrer une variante
THKSVS45SVS..LRmontrer une variante
THKSVS45SVS..Rmontrer une variante
THKSVS45SVS..CHmontrer une variante
THKSVS45SVS..LCHmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien2350 [N]
Pression de service min.4 [bar]
Sens du montaged'en haut
longueur max. serrage109
Pression de service nominal4 [bar]
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleur-
Force de maintien Connexion PLUS3150 [N]
Poids2.9 [kg]