UBPS4501IS1

Elément de serrage
Série UBPS
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
    Freinage sûr en cas de panne d’alimentation
Équipement/Options
  • Raccordement PLUS
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
THKSNR45SNR..Cmontrer une variante
THKSNR45SNR..LCmontrer une variante
THKSNR45SNR..LRmontrer une variante
THKSNR45SNR..Rmontrer une variante
THKSNS45SNS..Cmontrer une variante
THKSNS45SNS..LCmontrer une variante
THKSNS45SNS..LRmontrer une variante
THKSNS45SNS..Rmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien3100 [N]
Pression de service min.5.5 [bar]
Sens du montaged'en haut
longueur max. serrage109
Pression de service nominal6 [bar]
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleur-
Force de maintien Connexion PLUS3800 [N]
Poids2.9 [kg]
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
  7. Racleur
    peut être commandé en option
  8. Soupape intégrée (en option)
    Temps de fermeture jusqu’à 60 % plus court Indépendamment de la longueur de conduite